Patch-Kabel - VS-IP20-FPN-93K-LI/2,0 - 1419163

Konfektioniertes Sercos III-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), RJ45-Stecker/IP20, auf RJ45-Buchse, Freenet-System, Länge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419163
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNAAT -
Katalogseite Seite 316 (PC_2011)
GTIN 4046356541084
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 172.620 GRM
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback