Patch-Kabel - VS-IP20-IP20-93G-LI/2,0 - 1419145

Konfektioniertes EtherCAT®-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 6018 (gelbgrün), RJ45-Stecker/IP20, 4-polig auf RJ45-Stecker/IP20, Länge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419145
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNAAP -
Katalogseite Seite 314 (PC_2011)
GTIN 4046356540698
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 161.400 GRM
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback