Bussystem-Kabel - SAC-3P-M12MR/ 0,5-961/M12FR VA - 1419127

Bussystem-Kabel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, blau RAL 5015, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,5 m, für Ex-Bereich mit Edelstahlrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419127
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCG -
Katalogseite Seite 430 (C_2_2017)
GTIN 4046356541947
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 68.200 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback