Câble préconfectionné pour bus - SAC-3P-M12MS/20,0-961/M12FR VA - 1419125

Câble préconfectionné pour bus, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-pôles, PVC, bleu RAL 5015, blindé, Connecteur droite M12, détrompage A, sur Connecteur femelle coudé M12, détrompage A, longueur de câble: 20 m, pour zone Ex avec molette inox

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo

Données commerciales

Code de commande 1419125
Unité de conditionnement 1 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
Page catalogue Page 430 (C-2-2017)
GTIN 4046356541923
Poids par pièce (hors emballage) 222.220 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire