Bussystem-Kabel - SAC-3P-M12MR/ 0,3-961/M12FS VA - 1419110

Bussystem-Kabel, PROFIBUS PA (31,25 kBit/s), 3-polig, PVC, blau RAL 5015, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, A-kodiert, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,3 m, für Ex-Bereich mit Edelstahlrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419110
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CCG -
Katalogseite Seite 430 (C_2_2017)
GTIN 4046356541770
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 222.220 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback