Bussystem-Kabel - SAC-5P-MR/15,0-923 CAN SCO - 1419047

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogenfrei, grau RAL 7001, geschirmt, Stecker gewinkelt M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 15 m, Steckverbinder ungeschirmt

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1419047
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CDD -
Katalogseite Seite 431 (C_2_2017)
GTIN 4046356542913
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 889.000 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback