Bussystem-Kabel - NBC-MS/ 2,0-93K/R4AQ SCO - 1418876

Konfektioniertes Sercos III-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), M12-Stecker, SPEEDCON, 4-polig auf RJ45-Stecker/IP20, Länge: 7,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1418876
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626153667
Zolltarifnummer 85444290