Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse - SACB-8/ 8-L-C GG SCO P NPN - 1418861

Sensor-/Aktor-Box-Grundgehäuse, Anwendung: Standard, Anschlussart: M12-SPEEDCON-Buchse Kunststoff, Anzahl der Steckplätze: 8, Polzahl: 4, Kodierung: A - Standard, Steckplatzbelegung: doppelt, Statusanzeige: Ja, NPN; Stammleitungsanschluss: Steckbarer Schraubanschluss, Schirmung: nein

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1418861
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626153308