Bussystem-Kabel - NBC-MS/10,0-93K/R4AQ SCO - 1418857

Konfektioniertes Sercos III-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), RAL 3020 (verkehrsrot), M12-Stecker, SPEEDCON, 4-polig auf RJ45-Stecker/IP20, Länge: 7,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1418857
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJO -
GTIN 4055626152295
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 689.700 GRM