Spleißbox - FOC-SB-FR19:1U-LCD24-OM4 BK - 1418818

19"-Spleißbox, schwarz, 24x LC-Duplex OM4

19"-Spleißbox, schwarz, 1 HE, komplett spleißfertig vorkonfektioniert, für 24x LC-Duplex OM4

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

19"-Spleißboxen der FDX 20 Serie, 1 HE, mit ausziehbarer Schublade, für 24x LC-Duplex OM4, schwarz, komplett spleißfertig (fachgerecht vormontiert: 24 Keramik-Kupplungen, 48 Pigtails, 4 Kassetten, 8 Kämme, 1 Kassettendeckel und 48x Schrumpfpleißschutz).
4 Kabeleinführungen (rückseitig) inkl. 4 Kabelverschraubungen M20, Messprotokoll und 19"-Befestigungssatz.

Ihre Vorteile

  • ausziehbare Schublade mit Schnellentriegelung
  • Schublade leicht entnehmbar
  • hochwertige Einzelkomponenten
  • 100 %-Kontrolle inklusive Messprotokoll
  • komplett spleißfertig vorbereitet
  • 4 Kabeleinführungen inklusive 4 Kabelverschraubungen
  • inklusive 19"-Befestigungssatz
  • inklusive Schrumpfspleißschutz
  • montagefreundlich

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1418818
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 386 (C-2-2017)
GTIN 4055626151717
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 4'216.400 GRM
Zolltarifnummer 85389099