Boîte à épissures - FOC-SB-FR19:1U-LCD24-OM2 GY - 1418816

Boîtier d'épissures 19 pouces, gris, 24x LC-Duplex OM2

Boîtier d'épissures 19 pouces, gris, 1 HE, entièrement prééquipé prêt à l'épissage, pour 24x LC-Duplex OM2

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Description du produit

Boîtier d'épissure 19 pouces de la série FDX 20, 1 HE, avec tiroir coulissant, pour 24x LC Duplex OM2, gris, entièrement prêt à l'épissage (tout est prémonté dans les règles de l'art : 24 accouplements céramiques, 48 cordons extrémité libre, 4 cassettes, 8 peignes, 1 couvercle de cassette et 48x protection d'épissures rétractable).
4 entrées de câble (à l'arrière) avec 4 presse-étoupes M20, protocole de mesure et jeu de fixation 19 pouces.

Avantages

  • Tiroir coulissant avec déverrouillage rapide
  • Tiroir facilement amovible
  • Composants individuels de grande qualité
  • Contrôle 100 % avec protocole de mesure
  • Entièrement équipé prêt à l'épissage
  • 4 entrées de câble avec 4 vissages de câble
  • avec jeu de fixation 19 pouces
  • Avec protection d'épissures rétractable
  • Facile à monter

Données commerciales

Code de commande 1418816
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key ABNAIB -
Page catalogue Page 386 (C_2_2017)
GTIN 4055626151700
Poids par pièce (hors emballage) 4'221.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85389020
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire