Eléments de contact D-SUB - CUC-DSI-J1STZ-S/DSLSB1P20S - 1418777

Élément de contact D-SUB, avec 20 contacts de signal et 1 contact de puissance avec picots de soudage, droit, femelle, fixation par filetage UNC 4-40

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Différents types de raccordement adaptés à chaque application
  • Éléments de contact homologués suivant UL
  • Modèle d'enfichage conforme aux normes

Données commerciales

Code de commande 1418777
Unité de conditionnement 10 Stk
Quantité minimum de commande 10 Stk
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626150352
Poids par pièce (hors emballage) 19.400 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire