Eléments de contact D-SUB - CUC-DSI-J1STZ-S/DSLKC2P15S - 1418760

Élément de contact D-SUB, avec 15 contacts de signal et 2 contacts de puissance avec coupes de soudage, droit, femelle, fixation par alésage 3 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Différents types de raccordement adaptés à chaque application
  • Éléments de contact homologués suivant UL
  • Modèle d'enfichage conforme aux normes

Données commerciales

Code de commande 1418760
Unité de conditionnement 10 Stk
Sales key ABNADB -
Quantité minimum de commande 10 Stk
GTIN 4055626150215
Poids par pièce (hors emballage) 17.800 GRM
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire