Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-20,0-121/A-1L-R - 1418654

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Freilaufdiode, Kabellänge: 20 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Robuster Ventilsteckverbinder mit Freilaufdiode als Schutzbeschaltung
  • Komfortabel: erhöhte Maschinenverfügbarkeit durch schnelle und einfache Diagnose

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1418654
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1DAA -
GTIN 4055626142036
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1'109.700 GRM