Patch-Kabel - VS-PNRJ45-PNRJ45R-93C-2,0 - 1418390

PROFINET-Patchleitung

PROFINET-Patch-Kabel, geschirmt, Sternvierer, AWG 22 flexibel (7-drähtig), grün, RJ45-Stecker/IP20, gerade, auf RJ45-Stecker/IP20, gerade, Länge: 2,0 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1418390
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNAAL -
GTIN 4046356534628
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 164.000 GRM
Zolltarifnummer 85444210
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback