Traversée de paroi - Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA L/N BK - 1418315

Traversée de paroi, pour montage sur paroi extérieure, connexion à soudage manuel/à languettes pour clips 4,8 x 0,8 mm, filetage de connexion : M20x1,5, 4 pôles

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Innovation et gain de temps - le raccordement rapide QUICKON permet jusqu'à 80 % de gain de temps lors du raccordement sur site
  • Confort : équipement facile et rapide sans outil spécial
  • Grande robustesse : boîtiers disponibles avec des indices de protection IP65/IP67 pour une plage d'utilisation étendue
  • Raccordement sûr grâce à la polarisation contre les enfichages incorrects et protection contre les contacts avec les doigts selon DIN EN 0105
  • Rationalité - avec l'utilisation de traversées de paroi rend inutile l'ouverture des appareils pour le raccordement des câbles

Données commerciales

Code de commande 1418315
Unité de conditionnement 10 Stk
Sales key BF6HAB -
Quantité minimum de commande 10 Stk
GTIN 4055626137957
Poids par pièce (hors emballage) 20.310 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire