Câble de réseau - NBC-MSD/70,0-93B/MSD SCO - 1418259

Câble de réseau, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-pôles, PVC/PVC, vert RAL 6018, blindé, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: D, sur Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC / IP67, détrompage: D, longueur de câble: 70 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1418259
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BF1CJN -
GTIN 4055626135939
Poids par pièce (hors emballage) 4'830.000 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire