Netzwerkkabel - NBC-MSD/100,0-93B/MSD SCO - 1418256

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC/PVC, grün RAL 6018, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, auf Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: D, Kabellänge: 100 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1418256
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJN -
GTIN 4055626135908
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 6'970.900 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback