Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-5P-10,0-PUR/M12FR SH NC - 1418237

Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 10 m, Schirm nicht auf Rändel aufgelegt

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1418237
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626134000
Zolltarifnummer 85444290