Bussystem-Kabel - SAC-5P- 1,5-920/M12FS OD - 1418234

Kein Bild verfügbar

Bussystem-Kabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, FRNC halogenfrei, violett RAL 4001, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, A-kodiert, Kabellänge: 1,5 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1418234
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626133935
Zolltarifnummer 85444290