Powerleitung - SAC-2P-M12MST/1,365-PUR PI - 1418025

Kein Bild verfügbar

Powerleitung, 2-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, T-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 1,365 m, für Gleichstrom bis 12 A / 60 V. Vorbaustufe.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1418025
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626131641
Zolltarifnummer 85444290