Hybridkabel - NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO WPG - 1417991

Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Kabellänge: 10 m, Power with Ethernet (PWE), Kundenvariante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417991
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CML -
GTIN 4055626130002
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 119.000 GRM