Hybridkabel - NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO WPG - 1417990

Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Kabellänge: 10 m, Power with Ethernet (PWE), Kundenvariante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417990
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CML -
GTIN 4055626129990
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 467.000 GRM