Hybridkabel - NBC-MSY/10,0-94H/MSY SCO WPG - 1417988

Hybridkabel, Ethernet Hybrid CAT5 (100 MBit/s), 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, geschirmt, Kabellänge: 10 m, Power with Ethernet (PWE), Kundenvariante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417988
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CML -
GTIN 4055626129976
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 916.000 GRM