Netzwerkkabel - NBC-M12MRD/15,0-93P/R4AQ - 1417986

Wie Abbildung, jedoch mit gewinkeltem Stecker

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5 CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC, wasserblau RAL 5021, Stecker gewinkelt M12 / IP67, auf Stecker gerade RJ45 Push-Pull / IP67, Kabellänge: 15 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417986
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJI -
GTIN 4055626200613
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 760.800 GRM