Netzwerkkabel - NBC-M12MRD/ 0,5-93P/R4AQ - 1417979

Wie Abbildung, jedoch mit gewinkeltem Stecker

Konfektioniertes Ethernet-Kabel, CAT5e, geschirmt, 2-paarig, AWG 26* flexibel (7-drähtig), RAL 5021 (wasserblau), M12-Stecker auf RJ45-Stecker/IP20, Line, Länge 0,5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417979
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626200460
Zolltarifnummer 85444290