Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-M12MR/0,2-PUR/4P FS-2L - 1417932

Aucune photo disponible

Câbles pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, Connecteur coudé M12, détrompage A, sur Connecteur femelle droite M12, détrompage A, avec 2 LED, longueur de câble: 0,2 m, Variante client

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile

Données commerciales

Code de commande 1417932
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BF1CCA -
GTIN 4055626129624
Poids par pièce (hors emballage) 24.800 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire