Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-8P-45,0-28X/M12FS OD - 1417918

Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PE-X halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Kabellänge: 45 m, für Außenanwendungen, mit Edelstahlrändel

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Korrosionsschutz aller exponierten Metallteile durch Verwendung von Edelstahl 1.4404
  • Überaus robust: beständig gegen Öl, UV und Ozon, widersteht Temperaturen von -40 °C bis +105 °C

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417918
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CFA -
GTIN 4055626128689
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 2'779.800 GRM