Câbles pour capteurs/actionneurs - SAC-3P-MS-A-1L-R SCO/.../... - 1417833

Câbles pour capteurs/actionneurs, 3-pôles, Type de câble variable, Connecteur droite M12 SPEEDCONNEC, détrompage A, sur Connecteur pour électrovanne A, avec 1 LED, câblé avec Diode roue libre, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m)

Prix :

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Connecteur pour électrovanne robuste avec une diode Zener faisant office de circuit de protection
  • Gain de temps grâce à l'installation avec le verrouillage rapide SPEEDCONNEC
  • Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste
Logo

Données commerciales

Code de commande 1417833
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BF1DJA -
Quantité minimum de commande 25 Stk
Page catalogue Page 242 (C_2_2017)
Poids par pièce (hors emballage) 0.000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444229
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire