Netzwerkkabel - NBC-MSX/ 2,8-94C/R4AC SCO - 1417813

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5, 8-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gerade M12 SPEEDCON / IP67, Kodierung: X, auf Stecker gerade RJ45 / IP20, Kabellänge: 2,8 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417813
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CMJ -
GTIN 4055626126999
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 180.072 GRM
Zolltarifnummer 85444229

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

Betriebsferien über die Feiertage 2019/2020

Tätigen Sie Ihre Bestellung bitte rechtzeitig. Vom 24. Dezember bis 2. Januar bleibt unser Betrieb geschlossen. Ab 3. Januar 2019 sind wir wieder für Sie da.

Bestellen
Betriebskalender

E-Shop rund um die Uhr

Registrieren Sie sich im S-Shop und profitieren Sie von allen Vorteilen.

E-Shop
Zur Registrierung
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback