Steckverbinder - QPD P 4PE2,5 9-16 BKBK - 1417718

Wie Abbildung, jedoch mit schwarzem Gehäuse

Steckverbinder, QUICKON-Anschluss, Polzahl: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, schwarz, mit QUICKON-Mutter, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 16 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417718
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF6BCB -
GTIN 4055626123301
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 72.000 GRM