Connecteur - QPD P 4PE6,0 12-20 BKBK - 1417716

comme sur l'illustration, mais avec boîtier noir

Connecteur, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, noir, avec écrou QUICKON, plage de diamètre de câble: 12 mm ... 20 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1417716
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BF6BCC -
GTIN 4055626165691
Poids par pièce (hors emballage) 106.700 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire