Connecteur - QPD P 4PE6,0 9-14 BKBK - 1417714

comme sur l'illustration, mais avec boîtier noir

Connecteur, Raccordement QUICKON, nombre de pôles: 4+PE, 2,5 mm² ... 6 mm², 690 V, 40 A, noir, avec écrou QUICKON, plage de diamètre de câble: 9 mm ... 14 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1417714
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BF6BCC -
GTIN 4055626165684
Poids par pièce (hors emballage) 109.900 GRM
Numéro du tarif douanier 85366953
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext

Informations supplémentaires

  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire