Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-MS/0,3-PUR/BI 180FR - 1417707

Kein Bild verfügbar

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker SPEEDCON M12, auf Ventilstecker BI (11 mm), Kabelabgang 180° gedreht, Kabellänge: 0,3 m, Kundenvariante

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417707
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1DLA -
GTIN 4055626121697
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 38.805 GRM