Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8SIFS - 1417701

Sensor-/Aktor-Kabel, 3-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M8, auf Buchse gerade M8 Snap-In, Kabellänge: 3 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Zeit sparen dank Installation mit Snap-In-Schnellverriegelung
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417701
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1BBA -
Katalogseite Seite 485 (C_6_2017)
GTIN 4055626123356
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 61.520 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback