Cavo Power - SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/FST SH - 1417687

Cavo Power, 4-poli, PUR senza alogenati, grigio-nero RAL 7021, schermata, Maschio diritto M12, Codifica T, su Femmina diritto M12, Codifica T, lunghezza cavo: 5 m

Prezzo:

Panoramica

Dati tecnici

Accessori

Omologazioni

Download

I vantaggi

  • Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %
  • Potente: connettore DC per massimo 12 A e 63 V DC
  • Protezione mediante codifica speciale a T contro le inserzioni errate
  • Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati
  • Schermatura affidabile della potenza: schermatura a 360° per ridurre i carichi elettromagnetici

Dati commerciali

Codice per l'ordinazione 1417687
Pezzi/conf. 1 Stk
Sales key BF1CCP -
GTIN 4055626124827
Peso per pezzo (confezione esclusa) 758.000 GRM

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55

PLCnext Technology

La piattaforma per un'automazione senza confini.

PLCnext Technology
Visita il sito web dedicato alla PLCnext Technology
  • Crea PDF
  • Condividi
  • Feedback