Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-8P-M8MR6P/0,6PUR/M12FR0,14 - 1417679

Sensor-/Aktor-Kabel, 8-polig, PUR halogenfrei, schwarz RAL 9005, Stecker gewinkelt M8, auf Buchse gewinkelt M12, A-kodiert, Kabellänge: 0,6 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung
  • Platz sparen – mit hochpoligen Steckverbindern

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417679
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1BGA -
GTIN 4055626119885
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 35.600 GRM