Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P-MSB/ 5,0-PUR SCO - 1417640

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PUR halogenfrei, schwarzgrau RAL 7021, Stecker gerade M12 SPEEDCON, B-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417640
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626119069
Zolltarifnummer 85444290