Sensor-/Aktor-Kabel - SAC-4P- 2,0-PVC/M 8FR - 1417630

Sensor-/Aktor-Kabel, 4-polig, PVC, schwarz RAL 9005, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M8, Kabellänge: 2 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417630
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626118499
Zolltarifnummer 85444290