Leitungsverbinder - QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK VPE150 - 1417619

Kein Bild verfügbar

Leitungsverbinder

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

QUICKON Leitungsverbinder, schwarz, 4+PE-polig, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 16 mm.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417619
Verpackungseinheit 150 Stk
Verkaufsschlüssel BF6CCB -
Mindestbestellmenge 150 Stk
GTIN 4055626117898
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 94.677 GRM