H-Verteiler - QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK VPE40 - 1417608

Kein Bild verfügbar

H-Verteiler, 20 A

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

QUICKON H-Verteiler, schwarz, 4+PE-polig, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 16 mm, mit einem Verschlussbolzen.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417608
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626117881