T-Verteiler - QPD T 4PE 3X9-16 BK VPE60 - 1417604

Kein Bild verfügbar

T-Verteiler

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

QUICKON T-Verteiler, schwarz, 4+PE-polig, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, für Kabeldurchmesser 9 mm ... 16 mm, mit drei Quickon-Muttern

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417604
Verpackungseinheit 1
GTIN 4055626117867