Y-Verteiler - SAC-5PY-F/F-M VP IP65 SH1 - 1417317

Y-Verteiler, 5-polig, geschirmt, Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, auf Buchse gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert und Stecker gerade M12 SPEEDCON, A-kodiert, Schirm auf Pin 1 und Rändel aufgelegt

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Signale zuverlässig übertragen - 360°-Schirmung in elektromagnetisch belasteter Umgebung
  • Zeit sparen dank Installation mit SPEEDCON-Schnellverriegelung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417317
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356517096