Netzwerkkabel - VS-MRD-IP20-93E/10,0 SCO - 1417253

Kein Bild verfügbar

Netzwerkkabel, Ethernet CAT5, 4-polig, PUR, wasserblau RAL 5021, geschirmt, Stecker gewinkelt M12, Kodierung: D, auf Stecker gerade RJ45, Kabellänge: 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1417253
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1CJI -
GTIN 4046356523677
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 460.400 GRM