Powerleitung - SAC-3P-MINMR/10,0-U20 - 1416787

Powerleitung, 3-polig, PVC, gelb, Stecker gewinkelt 7/8"-16UNF, A - Standard, auf freies Leitungsende, A - Standard, Kabellänge: 10 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten
  • Leistungsfähig: Steckverbinder und Leitungen mit großem Aderquerschnitt für die Energieversorgung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416787
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel BF1FBA -
GTIN 4055626223568
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 22.220 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland MX (Mexiko)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback