Conducteur de puissance - SAC-3P-MINMR/10,0-U20/MINFS - 1416784

Conducteur de puissance, 3-pôles, PVC, jaune, Connecteur coudé 7/8"-16UNF, A - standard, sur Connecteur femelle droite 7/8"-16UNF, A - standard, longueur de câble: 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Performances : connecteurs mâles et câbles avec une section de conducteur plus élevée pour l'alimentation en énergie

Données commerciales

Code de commande 1416784
Unité de conditionnement 1 Stk
Sales key BF1FBA -
GTIN 4055626223537
Poids par pièce (hors emballage) 22.220 GRM
Numéro du tarif douanier 85444229
Pays d'origine MX (Mexique)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire