LWL-Transceiver - FOC-M12-MNNA-TC-650 - 1416716

M12 OPTIC Transceiver für POF und PCF

LWL-Transceiver M12, duplex, Wellenlänge 650 nm für 125 MBit/s, für POF- und PCF-Faser, zur Leiterplattenmontage, Befestigungsgewinde M16, mit Verschlusskappe, inklusive I²C Schnittstelle zur Überwachung zur Überwachung und Management des Transceivers

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

M12 OPTIC Transceiver, 650 nm, 125 MBit/s

Ihre Vorteile

  • robustes Metallgehäuse
  • Steckgesicht nach DIN/IEC 61754-27
  • I²C-Management-Interface
  • Signal Detect (SD)-Ausgang
  • PECL-Ein-/Ausgänge
  • -4 dBm Ausgangsleistung
  • -20 dBm Empfängerempfindlichkeit
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416716
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNGBZ -
Katalogseite Seite 349 (C_2_2017)
GTIN 4046356480819
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 46.500 GRM
Zolltarifnummer 85366953
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback