LWL-Verbindungskabel - FOC-HCS-GI-1005/M12-C/M12-C/5 - 1416693

PCF-GI-Leitung, konfektioniert mit Steckverbindern M12 auf M12

Konfektioniertes LWL-Kabel, Rundkabel, PCF-GI-Faser 200/230 μm, M12 M12, für die Verlegung innerhalb von Gebäuden, Länge: 5 m

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

PCF-GI-Leitung, konfektioniert mit Steckverbinder M12 auf M12

Ihre Vorteile

  • 2,2 mm Einzeladern aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • Konfektioniertes Patch-Kabel mit Messprotokoll
  • M12-OPTIC mit zurückstehenden Ferrulen zum Schutz vor Beschädigungen
  • optimierte Polierung für noch bessere Dämpfungswerte
  • Robuste Installationskabel für den Innenbereich
  • Gradientenindexfaser für höchste Leistungsansprüche an die Übertragungsbandbreite
  • Robuster Polyurethan (PUR) Außenmantel
  • Hochreißfeste Aramid-Zugentlastungselemente
  • Steckgesicht nach DIN/IEC 61754-27
  • In PROFINET Planungsrichtline enthalten (v1.14)
  • Robuster Steckverbinder, IP65/67
  • Einsetzbar in 10/100/1000MBit/s Ethernet-Systemen
  • Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416693
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ABNGBB -
Katalogseite Seite 349 (C_2_2017)
GTIN 4046356480789
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 388.100 GRM
Zolltarifnummer 85444229
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback