LWL-Verbindungskabel - FOC-M12-LC:A-GB02/5 - 1416664

GOF MM-Leitung, konfektioniert mit M12 OPTIC auf LC-Duplex

Konfektioniertes LWL-Kabel, Rundkabel, GOF-MM-Faser 50/125 μm, M12 auf LC-Duplex, für die Verlegung innerhalb von Gehäusen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Konfektioniertes Patch-Kabel mit Messprotokoll
  • M12-OPTIC mit zurückstehenden Ferrulen zum Schutz vor Beschädigungen
  • optimierte Polierung für noch bessere Dämpfungswerte
  • 2,9 mm Einzeladern aus hochflexiblem FRNC-Material
  • Robuster Polyurethan (PUR) Außenmantel
  • Hochreißfeste Aramid-Zugentlastungselemente
  • Steckgesicht nach DIN/IEC 61754-27
  • In PROFINET Planungsrichtline enthalten (v1.14)
  • Robuster Steckverbinder, IP65/67
  • Einsetzbar in Ethernet-Systemen 10/100/1000/10000 MBit/s
  • Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416664
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 349 (C-2-2017)
GTIN 4046356480758
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 222.220 GRM
Zolltarifnummer 85447000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback