LWL-Verbindungskabel - FOC-HCS-GI-1005/M12-C/SCRJ/5 - 1416651

PCF-GI-Leitung, konfektioniert mit Steckverbinder M12 auf SC-RJ

LWL-Verbindungskabel, Kontakteinsätze: x , Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 5 m, Polzahl: 2, Anschlussart: M12-Rundsteckverbinder

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

PCF-GI-Leitung, konfektioniert mit Steckverbinder M12 auf SC-RJ

Ihre Vorteile

  • 2,2 mm Einzeladern aus Polyvinylchlorid (PVC)
  • Konfektioniertes Patch-Kabel mit Messprotokoll
  • M12-OPTIC mit zurückstehenden Ferrulen zum Schutz vor Beschädigungen
  • optimierte Polierung für noch bessere Dämpfungswerte
  • Robuste Installationskabel für den Innenbereich
  • Gradientenindexfaser für höchste Leistungsansprüche an die Übertragungsbandbreite
  • Robuster Polyurethan (PUR) Außenmantel
  • Hochreißfeste Aramid-Zugentlastungselemente
  • Steckgesicht nach DIN/IEC 61754-27
  • In PROFINET Planungsrichtline enthalten (v1.14)
  • Robuster Steckverbinder, IP65/67
  • Einsetzbar in 10/100/1000MBit/s Ethernet-Systemen
  • Halogenfrei, Ozon- und UV-beständig
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 1416651
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 349 (C-2-2017)
GTIN 4046356480741
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 346.400 GRM
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT AG

Zürcherstrasse 22
CH-8317 Tagelswangen
+41 (0) 52 354 55 55
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback